5,3 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1007110000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 17,0 mm en een dikte van 1.6 mm (0.063 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
17,0 mm
Inside Diameter
:
5,3 mm
Thickness
:
1.6 mm (0.063 in)
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,292 100 : € 0,145 500 : € 0,0693 1000 : € 0,0436 10000 : € 0,0414 20000 : € 0,0393
essential solutions
delivered