10,5 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1005100000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 37,0 mm en een dikte van 3.0 mm (0.118 in).

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
37,0 mm
Inside Diameter
:
10,5 mm
Dikte
:
3.0 mm (0.118 in)
Full Material
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Colour
:
Naturel
Material
:
Nylon
Vorm onderlegring
:
Rond
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,10 25 : € 0,553 125 : € 0,264 250 : € 0,166 2500 : € 0,158 5000 : € 0,149
essential solutions
delivered