3,2 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 041030100001
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 6,0 mm en een dikte van 0.5 mm (0.02 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
6,0 mm
Binnendiameter
:
3,2 mm
Dikte
:
0.5 mm (0.02 in)
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Vorm onderlegring
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Kunststof
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0284
essential solutions
delivered