NIEUW 8,33 mm Veerring met enkele golf

Artikelcode: 17SPRINGW500
Vervaardigd uit Acetaal met een Geen afwerking afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Dikte
:
1.22 mm (0.048 in)
Materiaal
:
Acetaal
Afwerking
:
Geen afwerking
Buitendiameters
:
16 76 mm
Hoogtebereik
:
2,03 mm
ID - Mfg Item Number
:
17SPRINGW500
Binnendiameters
:
8 33 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered