NIEUW 6,71 mm Veerring met enkele golf

Artikelcode: 17SPRINGW400
Vervaardigd uit Acetaal met een Geen afwerking afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M6
Dikte
:
0.97 mm (0.038 in)
Materiaal
:
Acetaal
Afwerking
:
Geen afwerking
Buitendiameters
:
14 33 mm
Hoogtebereik
:
1,68 mm
ID - Mfg Item Number
:
17SPRINGW400
Binnendiameters
:
6 71 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,211 1000 : € 0,0738 5000 : € 0,059 10000 : € 0,0492
essential solutions
delivered