NIEUW 3,86 mm Veerring met enkele golf

Artikelcode: 17SPRINGW100
Vervaardigd uit Acetaal met een Geen afwerking afwerking.


Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3.5
Dikte
:
0.69 mm (0.027 in)
Materiaal
:
Acetaal
Afwerking
:
Geen afwerking
Buitendiameters
:
8 03 mm
Hoogtebereik
:
1,14 mm
ID - Mfg Item Number
:
17SPRINGW100
Binnendiameters
:
3 86 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered