Veerringen - enkele golf

Geschikt voor toepassingen met een laag laadvermogen waarvoor hoge deflectie nodig is. Verkrijgbaar met een standaard, metalen of verzinkte afwerking.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale binnendiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(9)

Materiaal

Afwerking


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Dikte
:
1.0 mm (0.039 in)
Materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Metalen
Massief materiaal
:
Zacht staal
Hoogtebereik
:
2,0 mm
Binnendiameters
:
3 1 mm
Binnendiameter
:
3,1 mm
Buitendiameter
:
5,6 mm
Totale hoogte
:
2,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0119 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Dikte
:
1.0 mm (0.039 in)
Materiaal
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Hoogtebereik
:
2,0 mm
Binnendiameters
:
3 1 mm
Binnendiameter
:
3,1 mm
Buitendiameter
:
5,6 mm
Totale hoogte
:
2,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0114 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Dikte
:
1.2 mm (0.047 in)
Materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Metalen
Massief materiaal
:
Zacht staal
Hoogtebereik
:
2,4 mm
Binnendiameters
:
4 1 mm
Binnendiameter
:
4,1 mm
Buitendiameter
:
7,0 mm
Totale hoogte
:
2,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0124 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Dikte
:
1.2 mm (0.047 in)
Materiaal
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Hoogtebereik
:
2,4 mm
Binnendiameters
:
4 1 mm
Binnendiameter
:
4,1 mm
Buitendiameter
:
7,0 mm
Totale hoogte
:
2,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0167 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Dikte
:
1.6 mm (0.063 in)
Materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Metalen
Massief materiaal
:
Zacht staal
Hoogtebereik
:
3,2 mm
Binnendiameters
:
5 1 mm
Binnendiameter
:
5,1 mm
Buitendiameter
:
8,8 mm
Totale hoogte
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0163 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Dikte
:
1.6 mm (0.063 in)
Materiaal
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Hoogtebereik
:
3,2 mm
Binnendiameters
:
5 1 mm
Binnendiameter
:
5,1 mm
Buitendiameter
:
8,8 mm
Totale hoogte
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0195 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M6
Dikte
:
1.6 mm (0.063 in)
Materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Metalen
Massief materiaal
:
Zacht staal
Hoogtebereik
:
3,2 mm
Binnendiameters
:
6 1 mm
Binnendiameter
:
6,1 mm
Buitendiameter
:
9,9 mm
Totale hoogte
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0171 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Dikte
:
2.0 mm (0.079 in)
Materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Metalen
Massief materiaal
:
Zacht staal
Binnendiameters
:
8 1 mm
Binnendiameter
:
8,1 mm
Buitendiameter
:
12,7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,031 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Dikte
:
2.0 mm (0.079 in)
Materiaal
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Binnendiameters
:
8 1 mm
Binnendiameter
:
8,1 mm
Buitendiameter
:
12,7 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0694 1000 : € 0,0497 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M6
Dikte
:
1.6 mm (0.063 in)
Materiaal
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Binnendiameters
:
6 1 mm
Binnendiameter
:
6,1 mm
Buitendiameter
:
9,9 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0247 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3.5
Dikte
:
0.69 mm (0.027 in)
Materiaal
:
Acetaal
Afwerking
:
Geen afwerking
Hoogtebereik
:
1,14 mm
ID - Mfg Item Number
:
17SPRINGW100
Binnendiameters
:
3 86 mm
Buitendiameters
:
8 03 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Dikte
:
0.79 mm (0.031 in)
Materiaal
:
Acetaal
Afwerking
:
Geen afwerking
Hoogtebereik
:
1,17 mm
ID - Mfg Item Number
:
17SPRINGW200
Binnendiameters
:
4 39 mm
Buitendiameters
:
7 54 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,122 1000 : € 0,0427 5000 : € 0,0342 10000 : € 0,0285 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Dikte
:
0.76 mm (0.03 in)
Materiaal
:
Acetaal
Afwerking
:
Geen afwerking
Hoogtebereik
:
1,35 mm
ID - Mfg Item Number
:
17SPRINGW300
Binnendiameters
:
5 18 mm
Buitendiameters
:
9 27 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Dikte
:
0.89 mm (0.035 in)
Materiaal
:
Acetaal
Afwerking
:
Geen afwerking
Hoogtebereik
:
1,57 mm
ID - Mfg Item Number
:
17SPRINGW320
Binnendiameters
:
5 97 mm
Buitendiameters
:
10 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,14 1000 : € 0,0489 5000 : € 0,0391 10000 : € 0,0326 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M6
Dikte
:
0.89 mm (0.035 in)
Materiaal
:
Acetaal
Afwerking
:
Geen afwerking
Hoogtebereik
:
1,57 mm
ID - Mfg Item Number
:
17SPRINGW360
Binnendiameters
:
7 01 mm
Buitendiameters
:
11 37 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,171 1000 : € 0,06 5000 : € 0,048 10000 : € 0,04 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M6
Dikte
:
0.97 mm (0.038 in)
Materiaal
:
Acetaal
Afwerking
:
Geen afwerking
Hoogtebereik
:
1,68 mm
ID - Mfg Item Number
:
17SPRINGW400
Binnendiameters
:
6 71 mm
Buitendiameters
:
14 33 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,211 1000 : € 0,0738 5000 : € 0,059 10000 : € 0,0492 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Dikte
:
1.22 mm (0.048 in)
Materiaal
:
Acetaal
Afwerking
:
Geen afwerking
Hoogtebereik
:
2,03 mm
ID - Mfg Item Number
:
17SPRINGW500
Binnendiameters
:
8 33 mm
Buitendiameters
:
16 76 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Dikte
:
1.4 mm (0.055 in)
Materiaal
:
Acetaal
Afwerking
:
Geen afwerking
Hoogtebereik
:
2,41 mm
ID - Mfg Item Number
:
17SPRINGW600
Binnendiameters
:
11 46 mm
Buitendiameters
:
21 54 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Dikte
:
0.99 mm (0.039 in)
Materiaal
:
Acetaal
Afwerking
:
Geen afwerking
Hoogtebereik
:
2,03 mm
ID - Mfg Item Number
:
17SPRINGW650
Binnendiameters
:
11 46 mm
Buitendiameters
:
21 54 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered