Natuurlijke Schouderbus

Artikelcode: MNIM3-3.5
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Natuurlijke
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Flenshoogte
:
1 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,325 500 : € 0,156 1000 : € 0,0981 5000 : € 0,0773 10000 : € 0,0676 25000 : € 0,0596 50000 : € 0,0548
essential solutions
delivered