ONLINE CATALOGUS Naturel Schouderbus

Artikelcode: MNIM3-1.3
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Naturel
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#5, M3
Flenshoogte
:
1,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,146 500 : € 0,0696 1000 : € 0,0438 5000 : € 0,0345 10000 : € 0,0302 25000 : € 0,0266 50000 : € 0,0245
essential solutions
delivered