ONLINE CATALOGUS Naturel Schouderbus

Artikelcode: MNIM3-1.0
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Naturel
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Flenshoogte
:
1 mm
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,163 1000 : € 0,1467
essential solutions
delivered