Naturel Schouderbus

Artikelcode: MNI5/16-12
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 290161200002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Naturel
Compatibele schroefmaten (alle)
:
5/16, M8
Flenshoogte
:
1,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,399 500 : € 0,19 1000 : € 0,12 5000 : € 0,0615 10000 : € 0,0538 25000 : € 0,0474 50000 : € 0,0436
essential solutions
delivered