Natural Schouderbus

Artikelcode: MNI1/4-4
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 290144000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefmaten (alle)
:
1/4, M6
Flenshoogte
:
1,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,259 500 : € 0,123 1000 : € 0,0776 5000 : € 0,0612 10000 : € 0,0535 25000 : € 0,0472 50000 : € 0,0432
essential solutions
delivered