Naturel Schouderbus

Artikelcode: MNI1/4-16
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 290141600002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Naturel
Compatibele schroefmaten (alle)
:
1/4, M6
Flenshoogte
:
1,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751820869
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,244 500 : € 0,116 1000 : € 0,0732 5000 : € 0,0577 10000 : € 0,0505 25000 : € 0,0445 50000 : € 0,0408
essential solutions
delivered