ONLINE CATALOGUS Naturel Schouderbus

Artikelcode: MNI-M2.5-3.6
De bus bestaat uit Nylon; GF en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Naturel
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#3, M2.5
Flenshoogte
:
1,5 mm
Materiaal
:
Nylon; GF
Merk
:
Richco
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Glasgevuld Nylon 6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,186 500 : € 0,0887 1000 : € 0,0559 5000 : € 0,0439 10000 : € 0,0385 25000 : € 0,0338 50000 : € 0,0312
essential solutions
delivered