Natural Schouderbus

Artikelcode: MNI-M2.5-1.3
De bus bestaat uit Nylon;GF en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M2.5
Flenshoogte
:
1,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,025 1000 : € 0,0225
essential solutions
delivered