25,0 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M6-3
De bus bestaat uit Nylon; GF en de basis heeft een buitendiameter van 13,0 mm en een basishoogte van 6,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
6,5 mm
Base Height
:
6,0 mm
Buitendiameter basis
:
13,0 mm
Kleur
:
Zwart
Flenshoogte
:
4,5 mm
Buitendiameter flens
:
25,0 mm
Materiaal
:
Nylon; GF
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751821712
Massief materiaal
:
Glasgevuld Nylon 6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,11 250 : € 0,534 500 : € 0,336 1000 : € 0,305 5000 : € 0,285 10000 : € 0,249 25000 : € 0,206 50000 : € 0,184 100000 : € 0,165
essential solutions
delivered