25,0 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M6-2
De bus bestaat uit Nylon;GF en de basis heeft een buitendiameter van 13,0 mm en een basishoogte van 3,5 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
6,5 mm
Hoogte van de basis
:
3,5 mm
Buitendiameter basis
:
13,0 mm
Kleur
:
Zwart
Flenshoogte
:
4,5 mm
Buitendiameter flens
:
25,0 mm
Materiaal
:
Nylon;GF
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,18 250 : € 0,566 500 : € 0,356 1000 : € 0,323 5000 : € 0,302 10000 : € 0,264 25000 : € 0,218 50000 : € 0,195 100000 : € 0,175
essential solutions
delivered