13,0 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M6-1
De bus bestaat uit Nylon;GF en de basis heeft een buitendiameter van 6,6 mm en een basishoogte van 1,3 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
6,5 mm
Hoogte van de basis
:
1,3 mm
Buitendiameter basis
:
6,6 mm
Kleur
:
Zwart
Flenshoogte
:
0,6 mm
Buitendiameter flens
:
13,0 mm
Materiaal
:
Nylon;GF
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,01 250 : € 0,483 500 : € 0,304 1000 : € 0,279 5000 : € 0,26 10000 : € 0,227 25000 : € 0,187 50000 : € 0,17 100000 : € 0,152
essential solutions
delivered