8,0 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M4-2
De bus bestaat uit Nylon;GF en de basis heeft een buitendiameter van 6,0 mm en een basishoogte van 3,2 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
4,5 mm
Hoogte van de basis
:
3,2 mm
Buitendiameter basis
:
6,0 mm
Kleur
:
Zwart
Flenshoogte
:
0,8 mm
Buitendiameter flens
:
8,0 mm
Materiaal
:
Nylon;GF
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,367 250 : € 0,175 500 : € 0,11 1000 : € 0,101 5000 : € 0,0951 10000 : € 0,0826 25000 : € 0,0686 50000 : € 0,0616 100000 : € 0,056
essential solutions
delivered