7,0 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M3-3
De bus bestaat uit Nylon;GF en de basis heeft een buitendiameter van 4,9 mm en een basishoogte van 7,4 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
2,6 mm
Hoogte van de basis
:
7,4 mm
Buitendiameter basis
:
4,9 mm
Kleur
:
Zwart
Flenshoogte
:
0,8 mm
Buitendiameter flens
:
7,0 mm
Materiaal
:
Nylon;GF
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,391 250 : € 0,187 500 : € 0,118 1000 : € 0,106 5000 : € 0,101 10000 : € 0,0867 25000 : € 0,0713 50000 : € 0,0657 100000 : € 0,0587
essential solutions
delivered