7,0 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M3-2
De bus bestaat uit Nylon;GF en de basis heeft een buitendiameter van 5,1 mm en een basishoogte van 2,2 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
2,6 mm
Hoogte van de basis
:
2,2 mm
Buitendiameter basis
:
5,1 mm
Kleur
:
Zwart
Flenshoogte
:
0,8 mm
Buitendiameter flens
:
7,0 mm
Materiaal
:
Nylon;GF
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,411 250 : € 0,197 500 : € 0,124 1000 : € 0,107 5000 : € 0,0859 10000 : € 0,0715 25000 : € 0,0622 50000 : € 0,0566
essential solutions
delivered