9,0 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M3-1
De bus bestaat uit Nylon; GF en de basis heeft een buitendiameter van 6,3 mm en een basishoogte van 2,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
2,6 mm
Hoogte van de basis
:
2,0 mm
Buitendiameter basis
:
6,3 mm
Kleur
:
Zwart
Flenshoogte
:
2,0 mm
Buitendiameter flens
:
9,0 mm
Materiaal
:
Nylon; GF
Massief materiaal
:
Glasgevuld Nylon 6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0809 100 : € 0,054 1000 : € 0,0297 5000 : € 0,0233 10000 : € 0,0205 25000 : € 0,018 50000 : € 0,0165
essential solutions
delivered