ONLINE CATALOGUS 5,5 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M2.5-4
De bus bestaat uit Nylon; GF en de basis heeft een buitendiameter van 3,5 mm en een basishoogte van 2,5 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
3,0 mm
Hoogte van de basis
:
2,5 mm
Buitendiameter basis
:
3,5 mm
Kleur
:
Zwart
Flenshoogte
:
1,0 mm
Buitendiameter flens
:
5,5 mm
Materiaal
:
Nylon; GF
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Glasgevuld Nylon 6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,346 250 : € 0,165 500 : € 0,104 1000 : € 0,095 5000 : € 0,0897 10000 : € 0,0779 25000 : € 0,0647 50000 : € 0,0581 100000 : € 0,0528
essential solutions
delivered