8,0 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M2.5-3
De bus bestaat uit Nylon; GF en de basis heeft een buitendiameter van 3,6 mm en een basishoogte van 1,5 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
3,0 mm
Hoogte van de basis
:
1,5 mm
Buitendiameter basis
:
3,6 mm
Kleur
:
Zwart
Flenshoogte
:
3,0 mm
Buitendiameter flens
:
8,0 mm
Materiaal
:
Nylon; GF
Massief materiaal
:
Glasgevuld Nylon 6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,16 250 : € 0,553 500 : € 0,349 1000 : € 0,317 5000 : € 0,296 10000 : € 0,26 25000 : € 0,214 50000 : € 0,193 100000 : € 0,172
essential solutions
delivered