5,9 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M2.5-1
De bus bestaat uit Nylon;GF en de basis heeft een buitendiameter van 3,5 mm en een basishoogte van 0,6 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
3,0 mm
Hoogte van de basis
:
0,6 mm
Buitendiameter basis
:
3,5 mm
Kleur
:
Zwart
Flenshoogte
:
2,0 mm
Buitendiameter flens
:
5,9 mm
Materiaal
:
Nylon;GF
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,846 250 : € 0,404 500 : € 0,255 1000 : € 0,232 5000 : € 0,217 10000 : € 0,191 25000 : € 0,155 50000 : € 0,142 100000 : € 0,124
essential solutions
delivered