7,0 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M2-4
De bus bestaat uit Nylon; GF en de basis heeft een buitendiameter van 3,5 mm en een basishoogte van 4,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
2,6 mm
Hoogte van de basis
:
4,0 mm
Buitendiameter basis
:
3,5 mm
Colour
:
Zwart
Flenshoogte
:
1,0 mm
Buitendiameter flens
:
7,0 mm
Material
:
Nylon; GF
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751821613
Full Material
:
Glasgevuld Nylon 6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,907 250 : € 0,434 500 : € 0,273 1000 : € 0,248 5000 : € 0,232 10000 : € 0,204 25000 : € 0,167 50000 : € 0,151 100000 : € 0,135
essential solutions
delivered