8,0 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M2-3
De bus bestaat uit Nylon; GF en de basis heeft een buitendiameter van 4,5 mm en een basishoogte van 1,6 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
2,6 mm
Hoogte van de basis
:
1,6 mm
Buitendiameter basis
:
4,5 mm
Kleur
:
Zwart
Flenshoogte
:
1,0 mm
Buitendiameter flens
:
8,0 mm
Materiaal
:
Nylon; GF
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751821606
Massief materiaal
:
Glasgevuld Nylon 6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,452 250 : € 0,216 500 : € 0,136 1000 : € 0,124 5000 : € 0,114 10000 : € 0,102 25000 : € 0,0831 50000 : € 0,0752 100000 : € 0,0673
essential solutions
delivered