6,0 mmZwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-M2-2
De bus bestaat uit Nylon;GF en de basis heeft een buitendiameter van 3,5 mm en een basishoogte van 1,3 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
2,6 mm
Hoogte van de basis
:
1,3 mm
Buitendiameter basis
:
3,5 mm
Kleur
:
Zwart
Flenshoogte
:
1,0 mm
Buitendiameter flens
:
6,0 mm
Materiaal
:
Nylon;GF
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,60 500 : € 0,719 1000 : € 0,48 5000 : € 0,23 10000 : € 0,201 25000 : € 0,177 50000 : € 0,163
essential solutions
delivered