Zwart Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-4-220
De bus bestaat uit PPS en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M2.5
Flenshoogte
:
1 mm
Materiaal
:
PPS
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751821521
Operating Temperature Range
:
-40 to 220 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Massief materiaal
:
Glasgevuld Polyfenyleensulfide
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,175 1000 : € 0,1575
essential solutions
delivered