Black Schouderbus

Artikelcode: MNI-HT-10-6
De bus bestaat uit PPS en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Flenshoogte
:
1,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 220 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,186 1000 : € 0,167
essential solutions
delivered