Natural Schouderbus

Artikelcode: MNI-6-32
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 290603200002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#6, M3.5
Flenshoogte
:
1,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,549 100 : € 0,276 500 : € 0,131 1000 : € 0,0827 5000 : € 0,0651 10000 : € 0,0569 25000 : € 0,0501 50000 : € 0,0461
essential solutions
delivered