Naturel Schouderbus

Artikelcode: MNI-5-3
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Naturel
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#5, M3
Flenshoogte
:
1,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751821262
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,455 500 : € 0,217 1000 : € 0,137 5000 : € 0,108 10000 : € 0,0941 25000 : € 0,0829 50000 : € 0,0762
essential solutions
delivered