ONLINE CATALOGUS Naturel Schouderbus

Artikelcode: MNI-4-24
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 290402400002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Naturel
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M2.5
Flenshoogte
:
1,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,194 500 : € 0,0931 1000 : € 0,0586 5000 : € 0,0461 10000 : € 0,0404 25000 : € 0,0355 50000 : € 0,0326
essential solutions
delivered