Natural Schouderbus

Artikelcode: MNI-10-8
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 290108000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Flenshoogte
:
1,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,206 500 : € 0,0987 1000 : € 0,0621 5000 : € 0,0489 10000 : € 0,0428 25000 : € 0,0376 50000 : € 0,0346
essential solutions
delivered