Naturel Schouderbus

Artikelcode: MNI-10-2
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van en een basishoogte van .


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 290102000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Colour
:
Naturel
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Flenshoogte
:
1,6 mm
Material
:
Nylon
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751820975
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,194 500 : € 0,0931 1000 : € 0,0586 5000 : € 0,0461 10000 : € 0,0404 25000 : € 0,0358 50000 : € 0,0326
essential solutions
delivered