ONLINE CATALOGUS 22,2 mmNaturel Schouderbus

Artikelcode: 1092600000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 16,0 mm en een basishoogte van 9,5 mm.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
11,2 mm
Hoogte van de basis
:
9,5 mm
Buitendiameter basis
:
16,0 mm
Flenshoogte
:
3,2 mm
Buitendiameter flens
:
22,2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,27 100 : € 0,708 500 : € 0,361 1000 : € 0,255 10000 : € 0,223 20000 : € 0,198
essential solutions
delivered