14,2 mmNatuurlijke Schouderbus

Artikelcode: 1092330000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 10,0 mm en een basishoogte van 10,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
8,1 mm
Hoogte van de basis
:
10,0 mm
Buitendiameter basis
:
10,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Flenshoogte
:
2,5 mm
Buitendiameter flens
:
14,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,576 100 : € 0,288 500 : € 0,137 1000 : € 0,0866 10000 : € 0,0822 20000 : € 0,0779
essential solutions
delivered