ONLINE CATALOGUS 12,7 mmNaturel Schouderbus

Artikelcode: 1091330000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 6,3 mm en een basishoogte van 11,1 mm.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
4,2 mm
Hoogte van de basis
:
11,1 mm
Buitendiameter basis
:
6,3 mm
Flenshoogte
:
3,2 mm
Buitendiameter flens
:
12,7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,591 100 : € 0,296 500 : € 0,142 1000 : € 0,089 10000 : € 0,0845 20000 : € 0,08
essential solutions
delivered