ONLINE CATALOGUS 16,3 mmNaturel Schouderbus

Artikelcode: 1091280000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 9,6 mm en een basishoogte van 1,6 mm.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
4,9 mm
Hoogte van de basis
:
1,6 mm
Buitendiameter basis
:
9,6 mm
Flenshoogte
:
1,6 mm
Buitendiameter flens
:
16,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,634 100 : € 0,317 500 : € 0,152 1000 : € 0,0953 10000 : € 0,0904 20000 : € 0,0858
essential solutions
delivered