ONLINE CATALOGUS 14,2 mmNaturel Schouderbus

Artikelcode: 1091100000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 10,0 mm en een basishoogte van 4,0 mm.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
8,1 mm
Hoogte van de basis
:
4,0 mm
Buitendiameter basis
:
10,0 mm
Flenshoogte
:
2,5 mm
Buitendiameter flens
:
14,2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,772 100 : € 0,387 500 : € 0,184 1000 : € 0,116 10000 : € 0,11 20000 : € 0,105
essential solutions
delivered