ONLINE CATALOGUS 6,2 mmNaturel Schouderbus

Artikelcode: 1090700000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 4,0 mm en een basishoogte van 7,0 mm.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
3,1 mm
Hoogte van de basis
:
7,0 mm
Buitendiameter basis
:
4,0 mm
Flenshoogte
:
1,0 mm
Buitendiameter flens
:
6,2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,455 100 : € 0,227 500 : € 0,108 1000 : € 0,0683 10000 : € 0,065 20000 : € 0,0616
essential solutions
delivered