31,9 mmNatuurlijke Schouderbus

Artikelcode: 1090680000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 26,7 mm en een basishoogte van 20,8 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
20,1 mm
Hoogte van de basis
:
20,8 mm
Buitendiameter basis
:
26,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Flenshoogte
:
3,1 mm
Buitendiameter flens
:
31,9 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,08 50 : € 0,793 250 : € 0,624 500 : € 0,417 5000 : € 0,368 10000 : € 0,329
essential solutions
delivered