27,7 mmNatuurlijke Schouderbus

Artikelcode: 1090630000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 21,7 mm en een basishoogte van 16,6 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
16,1 mm
Hoogte van de basis
:
16,6 mm
Buitendiameter basis
:
21,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Flenshoogte
:
3,1 mm
Buitendiameter flens
:
27,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,29 100 : € 0,723 500 : € 0,452 1000 : € 0,259 10000 : € 0,241 20000 : € 0,216
essential solutions
delivered