ONLINE CATALOGUS 5,8 mmNaturel Schouderbus

Artikelcode: 1090620000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 3,6 mm en een basishoogte van 1,2 mm.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
3,1 mm
Hoogte van de basis
:
1,2 mm
Buitendiameter basis
:
3,6 mm
Flenshoogte
:
0,4 mm
Buitendiameter flens
:
5,8 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,729 100 : € 0,366 500 : € 0,174 1000 : € 0,11 10000 : € 0,104 20000 : € 0,0988
essential solutions
delivered