8,2 mmNaturel Schouderbus

Artikelcode: 1090580000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 6,0 mm en een basishoogte van 3,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
4,1 mm
Hoogte van de basis
:
3,0 mm
Buitendiameter basis
:
6,0 mm
Kleur
:
Naturel
Flenshoogte
:
1,5 mm
Buitendiameter flens
:
8,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,599 100 : € 0,299 500 : € 0,143 1000 : € 0,09 10000 : € 0,0855 20000 : € 0,0811
essential solutions
delivered