23,9 mmNatuurlijke Schouderbus

Artikelcode: 1090510000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 17,7 mm en een basishoogte van 13,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
12,1 mm
Hoogte van de basis
:
13,0 mm
Buitendiameter basis
:
17,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Flenshoogte
:
2,6 mm
Buitendiameter flens
:
23,9 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,652 100 : € 0,411 500 : € 0,286 1000 : € 0,13 10000 : € 0,114 20000 : € 0,101
essential solutions
delivered