19,8 mmNatuurlijke Schouderbus

Artikelcode: 1090440000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 14,9 mm en een basishoogte van 9,2 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
10,1 mm
Hoogte van de basis
:
9,2 mm
Buitendiameter basis
:
14,9 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Flenshoogte
:
2,6 mm
Buitendiameter flens
:
19,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,787 100 : € 0,393 500 : € 0,188 1000 : € 0,118 10000 : € 0,112 20000 : € 0,106
essential solutions
delivered