20,0 mmNaturel Schouderbus

Artikelcode: 1090380000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 14,2 mm en een basishoogte van 9,3 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
8,1 mm
Hoogte van de basis
:
9,3 mm
Buitendiameter basis
:
14,2 mm
Kleur
:
Naturel
Flenshoogte
:
2,6 mm
Buitendiameter flens
:
20,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,605 100 : € 0,303 500 : € 0,144 1000 : € 0,0911 10000 : € 0,0865 20000 : € 0,0819
essential solutions
delivered