4,7 mmNaturel Schouderbus

Artikelcode: 1090090000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 3,0 mm en een basishoogte van 0,8 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
2,3 mm
Hoogte van de basis
:
0,8 mm
Buitendiameter basis
:
3,0 mm
Kleur
:
Naturel
Flenshoogte
:
0,4 mm
Buitendiameter flens
:
4,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,392 100 : € 0,195 500 : € 0,0936 1000 : € 0,0588 10000 : € 0,056 20000 : € 0,053
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered