12,0 mmNatuurlijke Schouderbus

Artikelcode: 1080200000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 9,0 mm en een basishoogte van 2,9 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
5,0 mm
Hoogte van de basis
:
2,9 mm
Buitendiameter basis
:
9,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Flenshoogte
:
2,0 mm
Buitendiameter flens
:
12,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,20 100 : € 0,60 500 : € 0,286 1000 : € 0,181 10000 : € 0,172 20000 : € 0,162
essential solutions
delivered